日立工機 14.4V コードレスインパクトドライバ WH14DSL2 2LSCK (S) スピーディーホワイト 3.0Ah買取 | Reアールイー


日立工機 14.4V コードレスインパクトドライバ WH14DSL2 2LSCK (S) スピーディーホワイト 3.0Ah 買取

日立工機 14.4V コードレスインパクトドライバ WH14DSL2 2LSCK (S) スピーディーホワイト 3.0Ah

もっと写真を見る

公開日:2015年5月18日

商品名:14.4V コードレスインパクトドライバ WH14DSL2 2LSCK (S) スピーディーホワイト 3.0Ah
メーカー名:日立工機
商品の状態:中古品
お電話・WEB見積もりフォームよりご連絡頂けますと、専門スタッフが中古相場をお調べしまして、お買取額をお見積もり致します。
お見積もりは無料でお受けしておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
※こちらは販売ページではございません。過去にお買取りさせて頂きました商品を紹介しております。