ホンダ インバーター発電機 EU28is JNA3 ホイール仕様買取 | Reアールイー


ホンダ インバーター発電機 EU28is JNA3 ホイール仕様 買取

インバーター発電機 EU28is JNA3 ホイール仕様

もっと写真を見る

公開日:2014年8月20日

商品名:インバーター発電機 EU28is JNA3 ホイール仕様
メーカー名:ホンダ
商品の状態:中古品

ホンダ インバーター発電機 EU28is JNA3 ホイール仕様 お買取りいたしました。
ヤマハ・ホンダ・新ダイワなど、各メーカー発電機高価お買取りしております。
お見積りは無料です。お気軽にお問い合わせください。
Reアールイー 電動工具 買取専門サイト ⇒ http://reu.se.com/tool/about_tool

おおよそのお買取額 40000円 ~ 80000円 (状態の良し悪しによりお買取額は前後いたします)
※2014年6月3日現在のものとなり、後日相場の変動などにより大きく変わることがございます。

この商品がほしい!!
⇒ヤフオクでさがす ⇒楽天でさがす ⇒Amazonでさがす

■ホンダ インバーター発電機 EU28is JNA3 ホイール仕様 について
プロユースに対応する2.8kVAの高出力インバーター発電機。
始動が簡単なセルスターター付き。
信頼のHondaエンジンを搭載。長年の実績に裏付けされた耐久性。
負荷に応じてエンジン回転数を制御し、ムダを減らすエコスロットル。
業務用途にも安心の最大連続運転時間17.3時間(エコスロットル作動時)。
主な仕様
交流定格出力(50/60Hz): 2.8kVA
燃料タンク容量: 12.7 L
全長×全幅×全高: 655×445×555mm
乾燥重量: 61kg
メーカー希望小売価格:  348,000円

お電話・WEB見積もりフォームよりご連絡頂けますと、専門スタッフが中古相場をお調べしまして、お買取額をお見積もり致します。
お見積もりは無料でお受けしておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
※こちらは販売ページではございません。過去にお買取りさせて頂きました商品を紹介しております。