カシオ オシアナス カシャロ OCW-P500TDJ-1A1JF買取 | Reアールイー


カシオ オシアナス カシャロ OCW-P500TDJ-1A1JF 買取

オシアナス OCEANUS カシャロ CACHALOT OCW-P500TDJ-1A1JF

公開日:2013年3月1日

商品名:OCEANUS CACHALOT OCW-P500TDJ-1A1JF
メーカー名:カシオ/CASIO
商品の状態:中古品

カシオ オシアナス カシャロ OCW-P500TDJ-1A1JF お買取りいたしました。
現在は生産されていない、カシャロシリーズのオシアナスです。
市場でも根強い人気があるようで、中古相場を見ましても数年間大きな相場の変動は見られないようです。
マンタをはじめ、カシオ オシアナスなど、国内腕時計高価買取しております。
ご売却ご検討の方は、是非当店アールイーまでお問い合わせください。
ご納得の価格でお買取りさせていただきます。
Re(アールイー)G-SHOCK・フロッグマン時計買取ご案内ページ ⇒ http://reu.se.com/watch/about_watch

この商品がほしい!!
⇒ヤフオクでさがす ⇒楽天でさがす ⇒Amazonでさがす

■CASIO OCEANUS CACHALOT OCW-P500TDJ-1A1JF について
主な仕様
サイズ(H×W×D)/質量:50.0×46.5×13.7mm/114g
チタンケース チタンバンド
タフゾーラー(大容量ソーラー充電システム)
20気圧防水機能
電波受信機能:自動受信(最大6回/日)/手動受信、<日本>受信電波:JJY、周波数:40kHz/60kHz(福島/九州両局対応モデル)<北米地域>受信電波:WWVB、周波数:60kHz<ヨーロッバ地域>受信電波:MSF/DCF77、周波数:60kHz/77.5kHz*ホームタイム設定を受信可能な都 市に設定すると、都市に合わせた局を受信します。尚、時差は選択した都市によって設定されます。
ワールドタイム:世界27都市(29タイムゾーン)の時刻表示、サマータイム設定機能付き
ストップウオッチ(1/20秒、60分計)
タイマー:ヨットレースに対応したタイマーを装備(セット単位:1分、計測タイム:最大セット30分、リセットタイム:5分、1秒単位で計測、タイムアップ予告、タイムアップ後経過時刻計測(60分計)付き)
時刻アラーム
バッテリー充電警告機能
パワーセービング機能(暗所では一定時間が経過すると運針を停止して節電します)
日付表示
フルオートカレンダー
フル充電時からソーラー発電無しの状態での駆動時問 機能使用の場合:約5ヵ月 パワーセーピング状態の場合:約24ヵ月

お電話・WEB見積もりフォームよりご連絡頂けますと、専門スタッフが中古相場をお調べしまして、お買取額をお見積もり致します。
お見積もりは無料でお受けしておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
※こちらは販売ページではございません。過去にお買取りさせて頂きました商品を紹介しております。