ミヤザワフルート 9K Gold Eメカ付 純金製フルート買取 | Reアールイー


ミヤザワフルート 9K Gold Eメカ付 純金製フルート 買取

フルート 9K ゴールド

公開日:2013年3月1日

商品名:9K Gold Eメカ付 純金製フルート
メーカー名:ミヤザワ
商品の状態:中古品

ミヤザワフルート 9K ゴールド Eメカ付 純金製フルート お買取りいたしました。
ミヤザワフルートGoldシリーズでは一番安価な9Kもでるです。
安価といいましてもメーカー販売額1,250,000円という、高額モデルとなっております。
数十万~百万円を超える楽器となりますと、各ショップのお見積りには大きな差が出てくることがございます。
当店では、他店に負けないお買取り額をお出しできるよう心がけております。
また万が一、お客様のご希望額に満たない場合は、お気軽にお申し付けください。価格交渉歓迎、柔軟な対応させていただきます。
管楽器・弦楽器・その他楽器関連品ご売却の際は、是非当店ご利用ください。
Re(アールイー) 楽器買取専門サイト ⇒ http://reu.se.com/instrument/about_instrument

■ミヤザワフルート 9K ゴールド Eメカ付 純金製フルート について
すべてのプレイヤーのあこがれ――Goldフルート。その魅力は何といっても、音色の華やかさ、ブリリアントな輝き。  音色/レスポンス/吹奏感は、材質によってもプレイヤーによっても異なります。  銀と大きく変わらない感覚で演奏できる9K。あらゆる面でバランスの取れたGoldフルートの代表格である14K。音色の華やかさにさらに重厚感が加わる18K。Goldフルートの最高峰として偉容を誇る24K。  どうぞ「あなたの1本」を見つけてください。  すべてのモデルがスペシャル・ブローガー・システムを装備。あなたのフィンガリングにいつでも完璧に応えます。
管体/頭部管: 9K 純金製
トーンホール: ソルダード(ハンダ付け)
SBR/キイ・メカニズム銀製 ¥1,250,000(税抜)
Eメカニズム追加価格(オフセット) ¥55,000(税抜)
Eメカニズム追加価格(インライン) ¥75,000(税抜)
その他: スペシャル・ブローガー・システム標準装備(SBR)
メーカー製品情報: ミヤザワフルート Gold

お電話・WEB見積もりフォームよりご連絡頂けますと、専門スタッフが中古相場をお調べしまして、お買取額をお見積もり致します。
お見積もりは無料でお受けしておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
※こちらは販売ページではございません。過去にお買取りさせて頂きました商品を紹介しております。