ミヤザワフルート 14K Gold インラインリングキィ フルート買取 | Reアールイー


ミヤザワフルート 14K Gold インラインリングキィ フルート 買取

14K GOLD

公開日:2013年3月1日

商品名:14K Gold インラインリングキィ フルート
メーカー名:ミヤザワフルート
商品の状態:中古品

ミヤザワフルート 14K Gold インラインリングキィ 純金製フルート お買取りいたしました。
ミヤザワフルート Goldシリーズ、9K 14K 18K 24Kというラインナップの中では、金の純度としてはミドルクラスの一本となります。
大変高価なフルートではありますが、お客様ご納得の価格でお買取りさせていただきました。
高価なお品物ご売却の際は、相見積りされることもあるかと思いますが、他店様のお見積り額や売却ご希望額などございました際は、是非お見積り時にお申し付けください。
ご希望にお添えできないことも考えられますが、できる限りお力になれますよう努めさせていただきます。
フルート・サックス・トランペット・クラリネットなど、管楽器ご売却の際は是非当店ご利用ください。
Re(アールイー) 楽器買取専門サイト ⇒ http://reu.se.com/instrument/about_instrument

お電話・WEB見積もりフォームよりご連絡頂けますと、専門スタッフが中古相場をお調べしまして、お買取額をお見積もり致します。
お見積もりは無料でお受けしておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
※こちらは販売ページではございません。過去にお買取りさせて頂きました商品を紹介しております。