Fender USA Blues Deluxe 真空管ギターアンプ買取 | Reアールイー


Fender USA Blues Deluxe 真空管ギターアンプ 買取

真空管アンプ ブルースデラックス

公開日:2014年7月10日

商品名:ブルースデラックス 真空管ギターアンプ
メーカー名:Fender USA/フェンダーUSA
商品の状態:中古品

Fender USA Blues Deluxe 真空管ギターアンプ お買取りいたしました。
ダメージや使用感が多く、外観はお世辞にもきれいな状態ではありませんでしたが、動作に問題は無く多少の減額でのお買取りとなりました。
現行品のみではなく、ヴィンテージアンプやヴィンテージスピーカーキャビネットもお買取りしております。
ギター・ベース・アンプ・エフェクターなど高価買取しております。ご売却のさいは、お気軽にお問い合わせください。
Re(アールイー) 楽器買取専門サイト ⇒ http://reu.se.com/instrument/about_instrument

■Fender USA Blues Deluxe 真空管ギターアンプ について
1990年代初頭に人気を博したヴィンテージ感あふれるツイードアンプ、多様なコントロールで多彩な音づくりが可能、シャープなクリーントーン、温かみのあるオーバードライブサウンド、フルチューブ独特の奥行きのある音色が特徴のギターアンプです。
主な特徴
形状: コンボタイプ
出力:40W
真空管:12AX7×3、6L6×2
スピーカー:12″Special Design Eminence×1
寸法、重量:60W×48H×27Dcm、24.5kg

お電話・WEB見積もりフォームよりご連絡頂けますと、専門スタッフが中古相場をお調べしまして、お買取額をお見積もり致します。
お見積もりは無料でお受けしておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
※こちらは販売ページではございません。過去にお買取りさせて頂きました商品を紹介しております。